Festbacken ES für Mehrfach-Spannsystem
41502

Festbacken ES für Mehrfach-Spannsystem

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2).Hinweis:Es kann zwischen drei unterschiedlichen Ausführungen der Festbacken gewählt werden:
- Glatte Ausführung Form A für vorbearbeitete Werkstücke.
- Geriffelte Ausführung Form B für Rohteile.
- Abgesetzte Spannbacken Form C zum Spannen mit kleinem Spannrand.
Die seitlichen Befestigungsbohrungen dienen zur Befestigung von Werkstückanschlägen. Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe der Werkstücke montiert werden.
Anwendung:Die Festbacken ES werden entsprechend der Spannsituation auf den Spannschienen positioniert. Über die Verzahnungen wird durch das Anziehen der Befestigungsschraube eine formschlüssige Verbindung erreicht. Somit können große Spannkräfte der Spannelemente aufgenommen werden. Durch die schmale Bauform der Festbacke ES eignet diese sich besonders für Aufspannungen mit kleineren Werkstücken und größeren Stückzahlen. Dadurch können auch größere Serien wirtschaftlich bearbeitet werden.Vorteile:Über die seitliche Skala an den Spannschienen und den Festbacken, können die Positionen der Festanschläge genau eingestellt werden.LieferumfangFestbacke ES.
Befestigungschraube.
Nutenstein.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 41502 Festbacken ES für Mehrfach-Spannsystem 297 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Festbacken ES für Mehrfach-Spannsystem

Festbacken ES für Mehrfach-Spannsystem, Form A, Festbacken glatt

mehr Info

Zeichnungen

Festbacken ES für Mehrfach-Spannsystem, Form A, Festbacken glatt

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummerpassend für
Systembreite
FormLB

HB1H1D
Innengewinde
D1
Innengewinde
D3BN=NutbreiteCADZub.PreisBestellen
41502-050300150A3050253012,5M5M6M10x305 101.64 CHF

Festbacken ES für Mehrfach-Spannsystem, Form B, Festbacken geriffelt

mehr Info

Zeichnungen

Festbacken ES für Mehrfach-Spannsystem, Form B, Festbacken geriffelt

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummerpassend für
Systembreite
FormLB

HB1H1D
Innengewinde
D1
Innengewinde
D3BN=NutbreiteCADZub.PreisBestellen
41502-050300250B3050253012,5M5M6M10x305 120.70 CHF

Festbacken ES für Mehrfach-Spannsystem, Form C, Festbacken abgesetzt

mehr Info

Zeichnungen

Festbacken ES für Mehrfach-Spannsystem, Form C, Festbacken abgesetzt

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummerpassend für
Systembreite
FormLB

HL1B1H1H2D
Innengewinde
D1
Innengewinde
D3BN=NutbreiteCADZub.PreisBestellen
41502-050302350C30502523012,52M5M6M10x305 109.26 CHF
41502-050305350C30502523012,55M5M6M10x305 109.26 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09