{"product":{"productId":"agid.27880","price":215.99,"name":"KEILSPANNER MIT FESTBACKE, EINSEITIGFORM:A GLATT, B=50, M12, EINSATZSTAHLGEHÄRTET UND PHOSPHATIERT"},"currency":"CHF"}
Keilspanner
mit Festbacke
Einsatzstahl
gehärtet und phosphatiert
- Für große Spannkräfte
- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Durch Langloch Toleranzausgleich möglich
Verkaufseinheit
215,99 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Keilspanner
Form
A
Ausführung 1
mit Festbacke
Ausführung 2
einseitig
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und phosphatiert
B=Breite
50
H=Höhe
25
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
85
B1
30
C
Durchgangsbohrung für
Zylinderschraube DIN 912
M12
D
Innengewinde
M5
D1
M6
Form-Typ
glatt
G
Zylinderschraube
DIN 912
M12x30
H1
12,5
H3
3,5
L
max.
70
L
min.
64
RoHS
true
Spannkraft
max. kN
30
Z
Zylinderschraube
DIN 912
M12x25
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegt sich das Spannsegment nach außen und drückt das Werkstück gegen den festen Aufsatzbacken.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Werkstoff
Doppelkeil und Spannsegmente Einsatzstahl.
Ausführung
Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, phosphatiert.
Hinweis
Diese Keilspanner können nur in Verbindung mit der Spannschiene 41500 für Mehrfachspannungen eingesetzt werden.
Die seitlichen Befestigungsbohrungen dienen zur Befestigung von Werkstückanschlägen.
Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe des Werkstücks montiert werden.
Die seitlichen Befestigungsbohrungen dienen zur Befestigung von Werkstückanschlägen.
Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe des Werkstücks montiert werden.
Vorteile
Über die seitliche Skala der Spannschiene und der Festbacke, kann eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannung garantiert werden.
Lieferumfang
Keilspanner.
Befestigungsschrauben.
Nutensteine.
Befestigungsschrauben.
Nutensteine.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.