{"product":{"productId":"agid.27854","price":215.99,"name":"KEILSPANNER DOPPELSEITIG FORM:C STUFE2MM, B=50, M12, EINSATZSTAHL GEHÄRTETUND PHOSPHATIERT"},"currency":"CHF"}
Keilspanner
doppelseitig
Einsatzstahl
gehärtet und phosphatiert
- Für Mehrfachaufspannungen geeignet
- Für große Spannkräfte
- Flexibel einsetzbar
- Durch Langloch Toleranzausgleich möglich
Verkaufseinheit
215,99 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Keilspanner
Form
C
Ausführung 1
doppelseitig
Material
Grundkörper
Einsatzstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und phosphatiert
B=Breite
50
H=Höhe
25
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
85
B1
30
C
Durchgangsbohrung für
Zylinderschraube DIN 912
M12
D
Innengewinde
M5
Form-Typ
Stufe 2 mm
H1
12,5
H2
2
H3
3,5
L
max.
56,5
L
min.
50,5
RoHS
true
Spannkraft
max. kN
30
Z
Zylinderschraube
DIN 912
M12x25
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die Keilspanner in Verbindung mit der Spannschiene oder in Gewindebohrungen bzw. in einer T-Nut zum Spannen eingesetzt werden.
Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die Keilspanner in Verbindung mit der Spannschiene oder in Gewindebohrungen bzw. in einer T-Nut zum Spannen eingesetzt werden.
Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Werkstoff
Doppelkeil und Spannsegmente Einsatzstahl.
Ausführung
Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, phosphatiert.
Hinweis
Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe des Werkstücks montiert werden.
Lieferumfang
Keilspanner.
Befestigungsschraube.
Befestigungsschraube.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.