DE
Choose your Language
Benennung
Spannpratze
Ausführung 1
Set
Ausführung 2
für Mehrfachspannsystem
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
B=Breite
50
H=Höhe
28
L=Länge
40
B1
27
B2
8
D für Schraube DIN 912
M16
H1
14
Nutbreite
18
RoHS
true
passend für Systembreite
72/100

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet. Auflageflächen geschliffen (HRC 32).
Hinweis
Mit dem Spannpratzenset können die Spannschienen an beliebiger Position auf dem Maschinentisch gespannt werden.
Anwendung
Das Spannpratzenset wird in die T-Nut des Maschinentisches eingeführt und an die entsprechende Position der Spannschiene geschoben. Befestigung über Zylinderschraube.
Vorteile
Das Spannpratzenset kann zusätzlich zu anderen Befestigungsarten der Mehrfach-Spannsysteme verwendet werden.
Lieferumfang
4x Spannpratzen.
4x Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912.
4x Mutter für T-Nuten DIN 508.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch