Nc-Spanner
mechanisch
Einsatzstahl
geschliffen
- Für vielseitige Spannaufgaben
- Großer Spannbereich durch Aufsatz-Stufenbacken
- Schnelle Voreinstellung des Spannbereichs durch Absteckbolzen
- Wiederholgenauigkeit gleich / kleiner 0,01 mm
- Gehärtet und allseitig geschliffen
2.850,76 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Nc-Spanner
Ausführung 1
mechanisch
Ausführung 2
gehärtet
Material Grundkörper
Einsatzstahl
Farbe Grundkörper
geschliffen
B=Breite
125
H=Spannbereich
0-239
L=Länge
470
L1
115
L2
300
L3
280
L4
150
L5
564
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper und Backenaufnahme Einsatzstahl.
Ausführung
allseitig gehärtet und geschliffen.
Merkmale
NC-Spanner können vielseitig für Spannaufgaben eingesetzt werden:
- Wiederholgenauigkeit gleich/kleiner 0,01 mm
- Festbacke in allen Ebenen fixiert (X,Y,Z)
- Vertikaler Einsatz direkt auf dem Maschinentisch
- Großer Spannbereich durch Aufsatz-Stufenbacken
- Seitlich umlegbar, mit Befestigungsbohrungen für Nutabstand von 63 mm und 100 mm
- Schnelle Voreinstellung des Spannbereichs durch Absteckbolzen
- Grundausstattung mit zwei Wende-Einschraubbacken und einer Handkurbel
- Wiederholgenauigkeit gleich/kleiner 0,01 mm
- Festbacke in allen Ebenen fixiert (X,Y,Z)
- Vertikaler Einsatz direkt auf dem Maschinentisch
- Großer Spannbereich durch Aufsatz-Stufenbacken
- Seitlich umlegbar, mit Befestigungsbohrungen für Nutabstand von 63 mm und 100 mm
- Schnelle Voreinstellung des Spannbereichs durch Absteckbolzen
- Grundausstattung mit zwei Wende-Einschraubbacken und einer Handkurbel
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.