Niederzugbacke
mit Federblatt
Stahl
- Zum Spannen von rohen Werkstücken
- Niederzugeffekt durch Federblatt
- Gehärtet
139,02 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Niederzugbacke
Ausführung 1
mit Federblatt
Ausführung 2
für NC-Spanner
Material Grundkörper
Stahl
B=Breite
11,5
L=Länge
125
B1
21,5
H
43
H1
16
L1
80
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet.
Hinweis
Die Niederzugbacken mit Federblatt werden eingesetzt zum Spannen von unbearbeiteten Werkstücken. Das Federblatt drückt das Werkstück beim Spannen zusätzlich auf die Auflagefläche nach unten.
Passend zu 41091-125470
Passend zu 41091-125470
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.