norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:Spannbacke gehärtet, blank.
Spannkralle gehärtet, brüniert.
Hinweis:Zum Spannen von runden Werkstücken.
Maximaler Spannhub der Spannbacken von 1 mm.

Lieferung erfolgt paarweise.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 41350 Rundspannset 263 kB

Zeichnungen

Rundspannset

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BSpannbereich
min. - max.
CADZub.PreisBestellen
41350-090359020 mm - 250 mm 643.70 CHF
41350-1253512520 mm - 320 mm 758.20 CHF