DE
Choose your Language
Benennung
Spannbacken
Ausführung 1
soft
Ausführung 2
Set
Material Grundkörper
Stahl
B=Breite
26
D=Durchmesser
M8
H=Höhe
37
L=Länge
73
B1
7,94
D1
14
D2
9
H1
3,5
H2
3
H3
25
L1
38,1
L2
17,45
L3
12,68
RoHS
false
VPE
3

Beschreibung

Produktbeschreibung
Sets bestehend aus 3 bzw. 4 Spannbacken.

Weiche Spannbacken können flexibel bearbeitet werden um eigene Spannkonturen und Durchmesser zu generieren.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
weich.
Hinweis
Spannbackenset bestehend aus 3 Backen sind ausschließlich geeignet für 41194 Stationäre 3-Backenfutter.
Spannbackenset bestehend aus 4 Backen sind ausschließlich geeignet für 41194-10 Stationäre 4-Backenfutter.
Vorteile
Die weichen Spannbacken können auf beiden Spannseiten bearbeitet, sowie umkehrbar montiert werden.
Zubehör
41194 Stationäre 3-Backenfutter
41194-10 Stationäre 4-Backenfutter
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch