Stationäres 3-Backenfutter
mit Spannbacken
Stahl
- Flache Bauform
- Für Bohr- und Fräsmaschinen
- Hochpräzise
- Flexible Anwendung
1.240,25 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stationäres 3-Backenfutter
Ausführung 1
mit Spannbacken
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Komponente
gehärtet
B=Breite
28
D=Durchmesser
270
F=Spannkraft (kN)
25
H=Höhe
65
M=Anziehdrehmoment max. Nm
98
SW=Schlüsselweite
11
B1
13
B2
82
B3
22,7
B4
27,9
D1
210
D2
155
D3
60
D4
172
D5
M10
H1
20
H2
43
H3
6
H4
10
H5
10
Spannbereich außen
11-200
Spannbereich innen
62-190
Beschreibung
Produktbeschreibung
Stationäre 3-Backenfutter eignen sich besonders für zentrische Werkstückaufspannungen bei Bohr- und Fräsmaschinen. Durch die flexible Anordnung der Spannbacken in harter und weicher Ausführung, können Werkstücke mit unterschiedlichen Größen und Formen problemlos von innen oder außen gespannt werden.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Auflageflächen Grundkörper geschliffen.
Spannbacken gehärtet, geschliffen.
Spannbacken gehärtet, geschliffen.
Hinweis
Nummerierung beim Einsetzen der Spannbacken beachten.
Backenfutter sind präzisionsgeschliffen. Die Toleranzen von W, X, Y, Z zwischen den Futtern sind innerhalb von 0,05 mm.
Die Wiederholgenauigkeit beim zentrisch Spannen mit harten Backen liegt innerhalb von 0,02 mm.
Die verschiebbaren Grundbacken werden über dem im Futter liegenden Drehkranz angetrieben.
Durch die Drehbewegung der Gewindespindel überträgt der Drehkranz die Kraft auf die Grundbacken und erzeugt eine synchrone Bewegung der Spannbacken nach außen oder innen.
Unzureichende Schmierung führt zu übermäßigem Verschleiß und zum Nachlassen der Spannkraft. Bitte achten Sie auf regelmäßige Schmierintervalle.
Backenfutter sind präzisionsgeschliffen. Die Toleranzen von W, X, Y, Z zwischen den Futtern sind innerhalb von 0,05 mm.
Die Wiederholgenauigkeit beim zentrisch Spannen mit harten Backen liegt innerhalb von 0,02 mm.
Die verschiebbaren Grundbacken werden über dem im Futter liegenden Drehkranz angetrieben.
Durch die Drehbewegung der Gewindespindel überträgt der Drehkranz die Kraft auf die Grundbacken und erzeugt eine synchrone Bewegung der Spannbacken nach außen oder innen.
Unzureichende Schmierung führt zu übermäßigem Verschleiß und zum Nachlassen der Spannkraft. Bitte achten Sie auf regelmäßige Schmierintervalle.
Vorteile
Die Wiederholgenauigkeit beim zentrischen Spannen beträgt 0,02 mm.
Flache Bauform.
Für Bohr- und Fräsmaschinen.
Grundkörper präzisionsgeschliffen.
Optimale Zugänglichkeit des Schmiersystems.
Große Durchgangsbohrung zum Spannen von Stangenmaterial.
Betätigung über Sechskant-Schlüssel. Dadurch schnelle und einfache Bedienung.
Weiche Backen können ebenfalls auf die Grundbacken aufgeschraubt werden.
Flache Bauform.
Für Bohr- und Fräsmaschinen.
Grundkörper präzisionsgeschliffen.
Optimale Zugänglichkeit des Schmiersystems.
Große Durchgangsbohrung zum Spannen von Stangenmaterial.
Betätigung über Sechskant-Schlüssel. Dadurch schnelle und einfache Bedienung.
Weiche Backen können ebenfalls auf die Grundbacken aufgeschraubt werden.
Lieferumfang
Spannschlüssel.
Zeichnungshinweis
1) umkehrbare Spannbacken
2) Grundbacken
3) Befestigungschrauben
2) Grundbacken
3) Befestigungschrauben
Zubehör
41194-15 Spannbacken Stahl, weich
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.