Aufsatz-Stufenbacke
Stahl
gehärtet
- Passend zu Zentrisch-Spanner
- Vergrößerung oder Verkleinerung der Spannweite durch Drehen der Backen
- Gripp-Leisten austauschbar
- Spannflächen geschliffen
- Gehärtet
285,26 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufsatz-Stufenbacke
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet
B=Breite
67
H4=Höhe
23
H=Höhe
31
L=Länge
125
B1
23
B2
17
H1
34,1
H2
18
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stufenbacke gehärtet, Spannflächen geschliffen.
Gripp-Leiste gehärtet.
Gripp-Leiste gehärtet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.