DE
Choose your Language
Benennung
Einschraubbacke
Form
C
Ausführung 1
für Zentrischspanner
Ausführung 2
geriffelt
Material Grundkörper
Stahl
B=Breite
11,5
L=Länge
126
H
40
H1
20
L1
60
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Stahl gehärtet.
Ausführung
Spannflächen geschliffen.
Hinweis
Einschraubbacken dienen zum Spannen von unterschiedlichen Werkstücken. Entsprechende der Backen können Rohe Werkstücke oder vorgearbeitete Werkstücke gespannt.
Die Einschraubbacken werden auf die Aufsatz-Grundbacken aufgeschraubt.

Passend zu: 41101, 41102
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch