DE
Choose your Language
Benennung
Prismenbacke
Ausführung 1
für Zentrischspanner
Ausführung 2
gehärtet
Material Grundkörper
Stahl
B=Breite
12,5
L=Länge
66
D
5-25
H
20
H1
10
L1
34
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet.
Hinweis
Prismenbacken dienen zum Spannen von Rundmaterial, Rohre, Stäben, Profilen usw. Prisma eingearbeitet in Horizontaler und Vertikaler Richtung.
Die Prismenbacken werden auf die Aufsatz-Grundbacken aufgeschraubt.

Passend zu: 41101 und 41102
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch