Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse,Reflektor Aluminium.
Sichtscheibe Natur-Klarglas.
Interne Dichtung Viton®.
Ausführung:Sichtscheibe temperaturbeständig bis 150 °C.
Flachdichtung asbestfrei.
Hinweis:Hohe Druck- und Hitzebeständigkeit. Naturglas als Sichtscheibe gewährleistet optimale Lichtdurchlässigkeit und höchste Oberflächenhärte.Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) externe Dichtung
3) interne Dichtung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28012 Ölschaugläser Aluminium mit Naturglasscheibe 216 kB

Zeichnungen

Ölschaugläser Aluminium, mit Naturglasscheibe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2LL1SWAnzieh-
drehmoment
max. Nm
Druckbelastung
max. bar
CADZub.PreisBestellen
28012-2901229,5G1/212109271820 6.58 CHF
28012-3403434,5G3/4161210322420 8.33 CHF
28012-4210042,5G123121040-20 12.47 CHF
28012-29201529,5M20X1,512109271820 6.58 CHF
28012-42331542,5M33X1,523121040-20 12.47 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09