|
|
28010Ölschaugläser Aluminium |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Aluminium. Reflektor aus Aluminium oder weißem Kunststoff. Sichtscheibe Polyamid.Ausführung:Sichtscheibe glasklar, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C. Flachdichtung asbestfrei.Hinweis:Bei den Ausführungen G3/8 und M18x1,5 besteht der Reflektor aus weißem Kunststoff.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Anzieh- drehmoment max. Nm | Druckbelastung max. bar | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
28010-20014 | 20 | G1/4 | 11 | 8 | 8 | 17 | 9 | 10 |  | | 1.83 CHF | | 28010-24038 | 24,1 | G3/8 | 12,7 | 9,5 | 9 | 22 | 12 | 10 |  | | 2.62 CHF | | 28010-29012 | 29,7 | G1/2 | 15 | 10 | 9 | 27 | 18 | 10 |  | | 3.46 CHF | | 28010-36034 | 35,2 | G3/4 | 21,9 | 10 | 11 | 32 | 24 | 10 |  | | 4.52 CHF | | 28010-42100 | 44,1 | G1 | 25,1 | 11 | 11 | 40 | - | 10 |  | | 9.72 CHF | | 28010-52114 | 55 | G1 1/4 | 34 | 13,5 | 12 | 50 | - | 10 |  | | 11.97 CHF | | 28010-241815 | 24,5 | M18X1,5 | 13 | 10 | 9 | 22 | 12 | 10 |  | | 3.26 CHF | | 28010-292215 | 29,5 | M22X1,5 | 16 | 10 | 9 | 27 | 18 | 10 |  | | 3.93 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|