DE
Choose your Language
Benennung
Ölschauglas
Form
B
Ausführung 2
mit Reflektor
Material Grundkörper
Thermoplast
D1=Durchmesser
M16X1,5
D=Außendurchmesser
22
M=Anziehdrehmoment max. Nm
7
Befestigungsart
einschrauben
D2
12
L
6,5
L1
12,5
SW
18

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Thermoplast Polyamid.
Reflektor Kunststoff.
Ausführung
Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig sowie frostschutzbeständig.
Flachdichtung asbestfrei.
Reflektor weiß.
Auf Anfrage
Gummidichtung (NBR).
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
2) Kontrollmarke
3) Reflektor
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment