|
|
28020Verschlussschrauben |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, Polyamid 66, verstärkt mit 30% Fiberglas.Ausführung:schwarz. Flachdichtung asbestfrei.Temperaturbereich:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.Auf Anfrage:O-Ring oder Werkstoff mit höherer Festigkeit.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | L | L1 | SW | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
28020-18014 | 18,2 | G1/4 | 2,5 | 8 | 6 | 3 |  | | 0.47 CHF | | 28020-22038 | 22,5 | G3/8 | 3,5 | 10,5 | 8 | 6 |  | | 0.54 CHF | | 28020-28012 | 28,5 | G1/2 | 3,5 | 10,5 | 10 | 8 |  | | 0.65 CHF | | 28020-35034 | 35 | G3/4 | 4 | 10,5 | 12 | 10 |  | | 0.89 CHF | | 28020-201415 | 20 | M14X1,5 | 2,5 | 8 | 6 | 3 |  | | 0.47 CHF | | 28020-221615 | 22,5 | M16X1,5 | 3,5 | 11 | 8 | 6 |  | | 0.54 CHF | | 28020-261815 | 26 | M18X1,5 | 3 | 10 | 10 | 7 |  | | 0.56 CHF | | 28020-282015 | 28,5 | M20X1,5 | 3 | 11 | 10 | 7 |  | | 0.65 CHF | | 28020-282215 | 28,5 | M22X1,5 | 3,5 | 10,5 | 10 | 7 |  | | 0.65 CHF | | 28020-352615 | 35 | M26X1,5 | 3 | 12 | 12 | 10 |  | | 0.89 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|