Kontakt
Ideen
AGB
Impressum
Datenschutz
Produkte
Unternehmen
Service
Download
Aktuelles
Kontakt
Produktübersicht
fixieren
Flexibles Normteilesystem
montieren
Montagesysteme
bewegen
Systeme / Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
prüfen
Elemente zum Messen und Prüfen
spannen
Spanntechnik
steuern
Elektromechanik
transportieren
Förder- und Bewegungstechnik
technoshop
norelem inch
Zollartikel
Katalogbestellung
28042
Entlüftungsschrauben Messing mit Rückschlagventil
zurück
Produkte
Produktübersicht
Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
Ölstandsanzeiger Stopfen Verschlussschrauben Entlüftungsschrauben Ölmessstäbe Einfüllstutzen
Entlüftungsschrauben Messing mit Rückschlagventil
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen
Beschreibung
Werkstoff:
Gehäuse und Deckel Messing.
Druckfeder Edelstahl.
Sperrkörper Messing.
O-Ring Gummi (NBR).
Ausführung:
Flachdichtung asbestfrei.
Hinweis:
Öffnungsdruck 0,35 bar (±0,05).
Funktionsprinzip:
Siehe Entlüftungsschraube mit Rückschlagventil 28038.
Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) O-Ring
3) Sperrkörper
4) Entlüftungsbohrung 2x
5) Deckel
Besonderheiten:
Download
Hier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
Datenblatt 28042 Entlüftungsschrauben Messing mit Rückschlagventil
266 kB
Zeichnungen
Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
D
D1
L
L1
SW
CAD
Zub.
Preis
Bestellen
28042-20014
20
G1/4
24,3
7,5
18
3.23
CHF
28042-24038
24,5
G3/8
24,5
8,5
22
4.00
CHF
28042-30012
30
G1/2
24,5
8,5
27
4.46
CHF
Weitere Artikel dieser Kategorie
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-38
|
>
|
>>
28000
Ölstandsanzeiger
28000
Ölstandsanzeiger
28000-10
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Ölstandsüberwachung
28000-11
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Temperaturüberwachung
28000-12
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Ölstands- und Temperaturüberwachung
28001
Ölstandsanzeiger
lange Ausführung
28001-10
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Ölstandsüberwachung, lange Ausführung
28001-11
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Temperaturüberwachung, lange Ausführung
28001-12
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Ölstands- und Temperaturüberwachung, lange Ausführung
28004
Ölschaugläser
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-38
|
>
|
>>
Mein norelem
E-Mail
Passwort
Passwort vergessen
Ich bin neu hier
Warenkorb
Artikelanzahl:
0
Summe:
0.00
CHF
Daten importieren
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfen
Direkte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.
anzeigen
Callback
Sie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.
anzeigen
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Deutsch
Français
Italiano
Sitemap
Drucken
Empfehlen
Newsletter
Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten.
Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09