{"product":{"productId":"agid.5363","price":3.34,"name":"ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE MIT LUFTFILTERD1=G1/4 MESSING, OHNE ÖLMESSSTAB, D=20"},"currency":"CHF"}
Vite Di Sfiato
con filtro d'aria
ottone
- Mit Luftfilter
- Filterfeinheit 50 – 60 µm
Unità di vendita
3,34 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite Di Sfiato
Versione 1
con filtro d'aria
Versione 2
senza asta di livello olio
Materiale
corpo base
ottone
D1=Filettatura
G1/4
D=Diametro esterno
20
L
24,5
L1
7,5
SW
18
Sistema di fissaggio
avvitamento
Descrizione
Werkstoff
Gehäuse und Deckel Messing.
Luftfilter verzinktes Stahldrahtgestrick.
Luftfilter verzinktes Stahldrahtgestrick.
Ausführung
Luftfilter Filterfeinheit 50 - 60 µm.
Flachdichtung asbestfrei.
Flachdichtung asbestfrei.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
2) Entlüftungsbohrung 2x
3) Luftfilter
4) Deckel
2) Entlüftungsbohrung 2x
3) Luftfilter
4) Deckel
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.