DE
Choose your Language
Benennung
Entlüftungsschraube
Form
B
Ausführung 1
mit Luftfilter
Ausführung 2
mit Ölmessstab
Material Grundkörper
Thermoplast
D1=Gewinde
G3/4
D=Außendurchmesser
47
Befestigungsart
einschrauben
D2
33
D3
5
L
17
L1
12

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).
Ölmessstab Zink.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Werkstoff, Ausführung
Gehäuse Thermoplast Polyamid 66, schwarz.
Deckel Thermoplast Polyamid 66, rot.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum), Filterfeinheit 50 µm.
Ölmessstab Zink, phosphatiert.
O-Ring Gummi (NBR).
Hinweis
Der abnehmbare Deckel ermöglicht ein problemloses Reinigen des Luftfilters.

Form A: ohne Luftfilter
Form B: mit Luftfilter
Temperaturbereich
Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.
Auf Anfrage
Min-Max-Markierungskerben.
Zeichnungshinweis
1) Deckel
2) Luftfilter
3) O-Ring
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment