{"product":{"productId":"agid.5360","price":2.55,"name":"ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE MITRÜCKSCHLAGVENTIL D1=G1/4 THERMOPLAST,OHNE ÖLMESSSTAB, D=30"},"currency":"CHF"}
Entlüftungsschraube
mit Rückschlagventil
Thermoplast
- Temperaturbeständig bis 100 °C
- Öffnungsdruck: 0,20 – 0,25 bar
Verkaufseinheit
2,55 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Entlüftungsschraube
Ausführung 1
mit Rückschlagventil
Ausführung 2
ohne Ölmessstab
Material
Grundkörper
Thermoplast
D1=Gewinde
G1/4
D=Außendurchmesser
30
Befestigungsart
einschrauben
L
21
L1
10
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Druckfeder Edelstahl.
Sperrkörper und Flachdichtung Gummi (NBR).
Druckfeder Edelstahl.
Sperrkörper und Flachdichtung Gummi (NBR).
Ausführung
Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Deckel rot.
Hinweis
Öffnungsdruck 0,20 – 0,25 bar.
Temperaturbereich
Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
2) Sperrkörper
3) Deckel
2) Sperrkörper
3) Deckel
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.