DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast, Polyamid 66.
Ausführung
schwarz. Flachdichtung asbestfrei.
Hinweis
Temperaturbeständig bis 100 °C.
Zeichnungshinweis
Form A: mit Einfüllsymbol
Form B: mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung
Form C: mit Ablasssymbol

1) Flachdichtung
2) Entlüftungsbohrung nur bei Form B

Andere Kunden kauften auch