Verschlussschraube
mit Entlüftung
Thermoplast
schwarz
- Temperaturbeständig bis 100 °C
0,58 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verschlussschraube
Form
B
Ausführung 1
mit Entlüftung
Ausführung 2
mit Einfüllsymbol
Material Grundkörper
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Durchmesser/Gewinde
M14X1,5
D=Außendurchmesser
19,5
M=Anziehdrehmoment max. Nm
5
Befestigungsart
einschrauben
L
7
L1
9
SW
17
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, Polyamid 66.
Ausführung
schwarz. Flachdichtung asbestfrei.
Hinweis
Temperaturbeständig bis 100 °C.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
2) Entlüftungsbohrung
2) Entlüftungsbohrung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.