Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:blank. Flachdichtung asbestfrei.Auf Anfrage:Deckel mit Beschriftung OIL.Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28027 Verschlussschrauben Aluminium 132 kB

Zeichnungen

Verschlussschrauben Aluminium

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D1

LL1SWCADZub.PreisBestellen
28027-141010M10X15814 1.55 CHF
28027-171215M12X1,56817 2.18 CHF
28027-171415M14X1,56817 2.41 CHF
28027-221615M16X1,571022 3.28 CHF
28027-221815M18X1,571022 3.48 CHF
28027-242015M20X1,571024 4.02 CHF
28027-19014G1/471019 1.47 CHF
28027-22038G3/871022 2.83 CHF
28027-27012G1/281027 3.33 CHF
28027-34034G3/481034 5.73 CHF
28027-40100G181440 7.95 CHF