{"product":{"productId":"agid.17822","price":1.73,"name":"Verschlussschrauben mit Ölmessstab"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Thermoplast, Polyamid 66.
Ölmessstab Stahl, zinkphosphatiert.
Ölmessstab Stahl, zinkphosphatiert.
Ausführung
Flachdichtung asbestfrei.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Verschlussschrauben mit Ölmessstab, Form A
ab
1,73 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Verschlussschrauben mit Ölmessstab, Form B
ab
1,77 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, Polyamid 66.
Ölmessstab Stahl, zinkphosphatiert.
Ölmessstab Stahl, zinkphosphatiert.
Ausführung
Flachdichtung asbestfrei.
Hinweis
Die Form B hat eine Entlüftungsbohrung seitlich am Sechskantkopf mit einem Bohrungsdurchmesser von 2 bis 3,5mm, abhängig von der Größe der Verschlussschraube.
Temperaturbereich
Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
2) Entlüftungsbohrung nur bei Form B
2) Entlüftungsbohrung nur bei Form B