Verschlussschraube
ohne Entlüftung
Thermoplast
schwarz
- Betriebstemperatur bis 100 °C
- Optional mit Entlüftungsbohrung
3,73 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verschlussschraube
Form
A
Ausführung 1
ohne Entlüftung
Ausführung 2
mit Ölmessstab
Material Grundkörper
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Durchmesser/Gewinde
G1 1/4
D=Außendurchmesser
51
Befestigungsart
einschrauben
D3
5
L
12
L1
13,5
SW
42
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, Polyamid 66.
Ölmessstab Stahl, zinkphosphatiert.
Ölmessstab Stahl, zinkphosphatiert.
Ausführung
Flachdichtung asbestfrei.
Hinweis
Betriebstemperatur: max. 100°C.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.