{"product":{"productId":"agid.18356","price":0.63,"name":"VERSCHLUSSSCHRAUBE DIN906 OHNEENTLÜFTUNG, M16X1,5, SW=8, FORM:A,STAHL VERZINKT"},"currency":"CHF"}
Verschlussschraube
ohne Entlüftung
Stahl
verzinkt
- Zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
0,63 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verschlussschraube
Form
A
Ausführung 1
ohne Entlüftung
DIN
DIN 906
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
D1=Durchmesser/Gewinde
M16X1,5
Befestigungsart
einschrauben
L
10
SW
8
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4571.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Verschlussschrauben mit Innensechskant und kegeligem Gewinde eignen sich zum Verschließen von Bohrungen mit zylindrischem Innengewinde.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.