DE
Choose your Language
Benennung
Verschlussschraube
Ausführung 1
ohne Entlüftung
Material Grundkörper
Automatenstahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Durchmesser/Gewinde
G1/8
D=Außendurchmesser
15
Befestigungsart
einschrauben
L
13
L1
9
SW
4

Beschreibung

Werkstoff
Stahl 1.0737.
O-Ring Gummi (NBR), 90 Shore.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Betriebstemperatur: -20°C / +100°C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch