norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast Polyamid 66. Dauermagnet Ferrit.Ausführung:schwarz. Flachdichtung asbestfrei.Hinweis:Die magnetische Wirkung der Verschlussschrauben zieht Eisenpartikel im Öl an. Eine Montage der Verschlussschraube in Bodennähe beugt Beschädigungen an mechanischen Komponenten wie bspw. Pumpen vor.Temperaturbereich:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung 2) Magnet
Besonderheiten:
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.