28030
Verschlussschrauben
zurück
Produkte
Produktübersicht
Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
Ölstandsanzeiger Stopfen Verschlussschrauben Entlüftungsschrauben Ölmessstäbe Einfüllstutzen
Verschlussschrauben
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen
Alle Artikel aufrufen/filtern
Beschreibung
Werkstoff:
Thermoplast, Polyamid 66. O-Ring, Gummi (NBR).
Ausführung:
schwarz.
Temperaturbereich:
Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.
Zeichnungshinweis:
Form A: mit Einfüllsymbol
Form B: mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung
1) O-Ring
2) Entlüftungsbohrung nur bei Form B
Besonderheiten:
Download
Hier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
Datenblatt 28030 Verschlussschrauben
224 kB
Zeichnungen (Gesamtübersicht)
Verschlussschrauben Form A, mit Einfüllsymbol
mehr Info
Zeichnungen
Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Form
D
D1
L
L1
CAD
Zub.
Preis
Bestellen
28030-120014
A
20
G1/4
9
9
0.50
CHF
28030-120038
A
20,5
G3/8
9
10
0.57
CHF
28030-128012
A
28
G1/2
10,5
10,5
0.69
CHF
28030-131034
A
31
G3/4
12
11
0.95
CHF
28030-139100
A
39
G1
12
12
1.32
CHF
28030-149114
A
49
G1 1/4
13
13,5
1.94
CHF
28030-155112
A
55
G1 1/2
14,7
14,5
2.16
CHF
28030-168200
A
68,5
G2
15
16
3.63
CHF
28030-1201415
A
20
M14X1,5
9
9
0.50
CHF
28030-1201615
A
20
M16X1,5
9
10
0.57
CHF
28030-1281815
A
28
M18X1,5
10,5
10
0.61
CHF
28030-1282015
A
28
M20X1,5
10,5
10
0.69
CHF
28030-1282215
A
28
M22X1,5
10,5
10
0.69
CHF
Verschlussschrauben Form B, mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung
mehr Info
Zeichnungen
Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Form
D
D1
L
L1
CAD
Zub.
Preis
Bestellen
28030-220014
B
20
G1/4
9
9
0.56
CHF
28030-220038
B
20,5
G3/8
9
10
0.61
CHF
28030-228012
B
28
G1/2
10,5
10,5
0.72
CHF
28030-231034
B
31
G3/4
12
11
1.05
CHF
28030-239100
B
39
G1
12
12
1.35
CHF
28030-249114
B
49
G1 1/4
13
13,5
2.04
CHF
28030-255112
B
55
G1 1/2
14,7
14,5
2.56
CHF
28030-268200
B
68,5
G2
15
16
3.73
CHF
28030-2201415
B
20
M14X1,5
9
9
0.56
CHF
28030-2201615
B
20
M16X1,5
9
10
0.63
CHF
28030-2281815
B
28
M18X1,5
10,5
10
0.63
CHF
28030-2282015
B
28
M20X1,5
10,5
10
0.72
CHF
28030-2282215
B
28
M22X1,5
10,5
10
0.76
CHF
Weitere Artikel dieser Kategorie
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-38
|
>
|
>>
28000
Ölstandsanzeiger
28000
Ölstandsanzeiger
28000-10
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Ölstandsüberwachung
28000-11
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Temperaturüberwachung
28000-12
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Ölstands- und Temperaturüberwachung
28001
Ölstandsanzeiger
lange Ausführung
28001-10
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Ölstandsüberwachung, lange Ausführung
28001-11
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Temperaturüberwachung, lange Ausführung
28001-12
Ölstandsanzeiger
mit elektrischer Ölstands- und Temperaturüberwachung, lange Ausführung
28004
Ölschaugläser
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-38
|
>
|
>>