DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast, Polyamid 66. O-Ring, Gummi (NBR).
Ausführung
schwarz.
Temperaturbereich
Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.
Zeichnungshinweis
Form A: mit Einfüllsymbol
Form B: mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung

1) O-Ring
2) Entlüftungsbohrung nur bei Form B

Andere Kunden kauften auch