DE
Choose your Language
Benennung
Verschlussschraube
Form
B
Ausführung 1
mit Entlüftung
Ausführung 2
mit Einfüllsymbol
Material Grundkörper
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Durchmesser/Gewinde
M16X1,5
D=Außendurchmesser
20
Befestigungsart
einschrauben
L
9
L1
10

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast, Polyamid 66. O-Ring, Gummi (NBR).
Ausführung
schwarz.
Temperaturbereich
Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.
Zeichnungshinweis
1) O-Ring
2) Entlüftungsbohrung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch