DE
Choose your Language
Benennung
Verschlussstopfen
Form
B
Ausführung 1
mit Entlüftung
Ausführung 2
mit Ölmessstab
Material Grundkörper
Thermoplast
D1=Bohrungs-Ø Toleranz
+0,1
D1=Durchmesser/Gewinde
18
D=Außendurchmesser
30
Befestigungsart
einpressen
D2
23
L
14
L1
14
S min.
8

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Ölmessstab Zink.
O-Ring Gummi (NBR).
Ausführung
Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Ölmessstab phosphatiert.
Hinweis
Temperaturbeständig bis 100 °C.
Auf Anfrage
Min-Max-Markierungskerben.
Zeichnungshinweis
1) O-Ring
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch