{"product":{"productId":"agid.5336","price":1.46,"name":"Verschlussstopfen"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Gehäuse Thermoplast Polyamid 66, Deckel Polyamid 66. Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum), O-Ring Gummi (NBR).
Ausführung
Gehäuse schwarz, Deckel rot. Filterfeinheit 50 µm.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Verschlussstopfen Form A, ohne Entlüftung
ab
1,46 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Verschlussstopfen Form B, mit Entlüftung
ab
1,49 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Verschlussstopfen Form C, mit Entlüftung und Luftfilter
ab
1,71 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Thermoplast Polyamid 66, Deckel Polyamid 66. Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum), O-Ring Gummi (NBR).
Ausführung
Gehäuse schwarz, Deckel rot. Filterfeinheit 50 µm.
Temperaturbereich
Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Entlüftung
Form B: mit Entlüftung
Form C: mit Entlüftung und Luftfilter
1) O-Ring
2) Luftfilter nur bei Form C
Form B: mit Entlüftung
Form C: mit Entlüftung und Luftfilter
1) O-Ring
2) Luftfilter nur bei Form C