{"product":{"productId":"agid.11498","price":2.65,"name":"VERSCHLUSSSTOPFEN FORM:B MITENTLÜFTUNG, D=30, D1=30, THERMOPLASTSCHWARZ"},"currency":"CHF"}
Verschlussstopfen
mit Entlüftung
Thermoplast
schwarz
- Temperaturbeständig bis 100 °C
Verkaufseinheit
2,65 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verschlussstopfen
Form
B
Ausführung 1
mit Entlüftung
Material
Grundkörper
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
schwarz
D1=Durchmesser/Gewinde
30
D=Außendurchmesser
30
Befestigungsart
einpressen
Bohrungs-Ø ToleranzD1
+0,1
D2
34
L
14
L1
17
S
min.
9,5
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66. O-Ring Gummi (NBR).
Ausführung
Gehäuse schwarz, Deckel rot.
Temperaturbereich
Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.
Zeichnungshinweis
1) O-Ring
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.