Verschlussstopfen
mit Entlüftung und Luftfilter
Thermoplast
schwarz
- Temperaturbeständig bis 100 °C
1,92 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verschlussstopfen
Form
C
Ausführung 1
mit Entlüftung und Luftfilter
Material Grundkörper
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Bohrungs-Ø Toleranz
+0,1
D1=Durchmesser/Gewinde
20
D=Außendurchmesser
30
Befestigungsart
einpressen
D2
24
L
14
L1
15,5
S min.
8
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Thermoplast Polyamid 66, Deckel Polyamid 66. Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum), O-Ring Gummi (NBR).
Ausführung
Gehäuse schwarz, Deckel rot. Filterfeinheit 50 µm.
Temperaturbereich
Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.
Zeichnungshinweis
1) O-Ring
2) Luftfilter
2) Luftfilter
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.