DE
Choose your Language
Benennung
Montageflansch
Material Grundkörper
Zink
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Zinkdruckguss.
Kegelräder Stahl.
Ausführung
Gehäuse blank.
Kegelräder oberflächengehärtet.
Kugellager mit Dichtscheibe RS.
Hinweis
Universell einsetzbares und wartungfreies Kegelradgetriebe besonders geeignet für den Antrieb mit Elektromotoren. Das Gehäuse ist gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt. In allen Baulagen montierbar. Die Drehrichtung ist beliebig.

Der An- und Abtrieb erfolgt über einen Innensechskant.

Dieses Kegelradgetriebe ist ideal einsetzbar als Umlenkgetriebe, Verteilergetriebe oder als Vorsatzgetriebe für Elektromotoren z.B. für Jalousien und Stellantriebe im Sondermaschienenbau.
Technische Daten
Einschaltdauer: 20% (bei 5 min.)
Temperaturbereich
-20 °C bis +40 °C
Zeichnungshinweis
1) Für gewindefurchende Schrauben DIN 7500 M5.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch