Planetengetriebe
einstufig
- Hohes Abtriebsmoment bei kompaktem Baumaßen
- Hohe Dynamik durch geringes Trägheitsmoment
- Lastverteilung auf 3 Planetenräder
- Wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung
- Optimaler Wirkungsgrad
456,15 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Planetengetriebe
Größe
NEMA 34
Ausführung 1
einstufig
M=max. Abtriebsdrehmoment nm
13
U=Übersetzungsverhältnis
3:1
A
69,6
B
85
Beschleunigungsmoment Nm
25
D
14
D1
40
D2
M05x10
D3
52
D4
65
D5
M5
L1
30
L2
25
L3
8
L4
39
L5
64,5
L6
31
T
16
T1
5
T2
12
Verdrehspiel arcmin
12
Verdrehsteifigkeit Nm/arcmin
1,6
Wirkungsgrad bei Volllast%
97
max. zulässige Axialkraft N
1080
max. zulässige Radialkraft N
930
Beschreibung
Ausführung
Einstufig.
Hinweis
Planetengetriebe für Schrittmotoren der Baugröße NEMA 23 und NEMA 34. Geeignet für alle Einbaulagen. Wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung. Die Planetengetriebe sind selbstzentrierend, mit Wechselflanschsystem und axialem Längenausgleich ausgestattet.
Technische Daten
Getriebestufen: 1
Nenn Eingangsdrehzahl: 3000 1/min
Max. Eingangsdrehzahl: 6000 1/min
Schutzart: IP64
Lebensdauer: ~20000h
Einbaulage: Beliebig
Nenn Eingangsdrehzahl: 3000 1/min
Max. Eingangsdrehzahl: 6000 1/min
Schutzart: IP64
Lebensdauer: ~20000h
Einbaulage: Beliebig
Temperaturbereich
-25 °C bis +90 °C (kurzzeitig bis +120 °C)
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.