Schneckengetriebe
kompakt
Zink
- Wartungsfrei
- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- Gehärtete Schnecke und Schneckenrad aus Stahl
- 5 verschiedene Übersetzungen
- Achsabstand 14 mm
80,80 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schneckengetriebe
Ausführung 1
kompakt
Material Grundkörper
Zink
Material Komponente
Stahl
M=max. Abtriebsdrehmoment nm
2
M=max. Antriebsdrehmoment nm
3
U=Übersetzungsverhältnis
2,5:1
Selbsthemmung
ohne Selbsthemmung
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Zinkdruckguss.
Schnecke und Schneckenrad Stahl.
Schnecke und Schneckenrad Stahl.
Ausführung
Gehäuse blank.
Schnecke und Schneckenrad einsatzgehärtet.
Schnecke und Schneckenrad einsatzgehärtet.
Hinweis
Kompaktes, universell einsetzbares und wartungsfreies Schneckengetriebe in einer Baugröße mit Achsabstand 14 mm und 5 verschiedenen Übersetzungen. Der Antrieb befindet sich auf der breiten Seite des Getriebes. Die Drehrichtung an der Welle ist beliebig. Kompaktes Design bei maximalem Drehmoment, Robustheit und eine leichtgängige Kraftübertragung zeichnen das Getriebe aus. Eine flexible Schraubbefestigung ermöglicht eine einfache Montage.
Diese Schneckengetriebe sind für den manuellen Betrieb ausgelegt.
Der Antrieb erfolgt über einen Innensechskant SW6. Der Abtrieb über einen Innensechskant SW6.
Diese Schneckengetriebe sind für den manuellen Betrieb ausgelegt.
Der Antrieb erfolgt über einen Innensechskant SW6. Der Abtrieb über einen Innensechskant SW6.
Zeichnungshinweis
1) Antrieb
2) Abtrieb
2) Abtrieb
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.