Schneckengetriebe
Aluminium
eloxiert
- Leichtgängige und geräuscharme Kraftübertragung
- Einfache Schraubbefestigung
- 7 Übersetzungen von 13:1 bis 65:1
- Gehäuse gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt
- Drehrichtung an der Welle beliebig
193,93 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schneckengetriebe
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
FA=Wellenbelastung N
250
FR=Wellenbelastung N
250
M=max. Abtriebsdrehmoment nm
12 / 10 / 8
M=max. Antriebsdrehmoment nm
1,5 / 1,3 / 1,0
N=Drehzahlbereich u/min
100 / 500 / 1000
U=Übersetzungsverhältnis
15:1
Selbsthemmung
ohne Selbsthemmung
Wirkungsgrad %
52
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Schnecke Stahl, Schneckenrad Sondermessing.
Schnecke Stahl, Schneckenrad Sondermessing.
Ausführung
Gehäuse eloxiert.
Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS.
Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS.
Hinweis
Universell einsetzbares und wartungfreies Schneckengetriebe in einer Baugröße mit Achsabstand 20 mm und 7 verschiedenen Übersetzungen. Das Gehäuse ist gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt. Der Schneckenradsatz ist linkssteigend. Die Drehrichtung an der Welle ist beliebig.
- leichtgängige Kraftübertragung
- einfache Schraubbefestigung
- geräuscharm
- leichtgängige Kraftübertragung
- einfache Schraubbefestigung
- geräuscharm
Technische Daten
Verdrehspiel: ±1°
Einschaltdauer: 20% (bei 5 min.)
Lebensdauer: ca. 1.000 Stunden (bei voller Belastung, Drehzahl 500 1/min und Einschaltdauer 20%)
Einschaltdauer: 20% (bei 5 min.)
Lebensdauer: ca. 1.000 Stunden (bei voller Belastung, Drehzahl 500 1/min und Einschaltdauer 20%)
Temperaturbereich
-20 °C bis +60 °C.
Beachten
FR zulässige Radialkraft bei FA=0
FA zulässige Axialkraft bei FR=0
FA zulässige Axialkraft bei FR=0
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.