Schneckengetriebe
Zink
- Wartungsfrei
- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- Gehärtete Schnecke und Schneckenrad aus Stahl
- 4 verschiedene Übersetzungen
- Achsabstand 25 mm
92,60 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schneckengetriebe
Material Grundkörper
Zink
Material Komponente
Stahl
M=max. Abtriebsdrehmoment nm
17
U=Übersetzungsverhältnis
30:1
Selbsthemmung
mit Selbsthemmung
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Zinkdruckguss.
Schnecke und Schneckenrad Stahl.
Schnecke und Schneckenrad Stahl.
Ausführung
Gehäuse blank.
Schnecke und Schneckenrad einsatzgehärtet.
Schnecke und Schneckenrad einsatzgehärtet.
Hinweis
Kompaktes, universell einsetzbares und wartungsfreies Schneckengetriebe in einer Baugröße mit Achsabstand 25 mm und 4 verschiedenen Übersetzungen. Die Drehrichtung an der Welle ist beliebig. Kompaktes Design bei maximalem Drehmoment, Robustheit und eine leichtgängige Kraftübertragung zeichnen das Getriebe aus. Eine flexible Schraubbefestigung ermöglicht eine einfache Montage.
Diese Schneckengetriebe sind für den manuellen Betrieb ausgelegt.
Der Antrieb erfolgt über einen Innensechskant SW7. Der Abtrieb über einen Innensechskant SW10.
Diese Schneckengetriebe sind für den manuellen Betrieb ausgelegt.
Der Antrieb erfolgt über einen Innensechskant SW7. Der Abtrieb über einen Innensechskant SW10.
Zeichnungshinweis
1) Antrieb
2) Abtrieb
2) Abtrieb
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.