Kettengleitersatz
zweifach
Kunststoff
- Zum Spannen von Rollenketten
- Kompatibel mit allen Spannelementen
- Symmetrische Form erlaubt beidseitige Nutzung
- Kunststoff muss nicht geschmiert werden
50,06 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kettengleitersatz
Ausführung 1
zweifach
Material Grundkörper
Kunststoff
AD=Anziehdrehmoment der Schrau
20
D=Gewinde
M10
A
34-47
B1
16,5
ISO-Nr.
10 B-2
ISO-Nr.
10 B-2
L
60
X
125
Y
55
passend für Spannelement
3
Beschreibung
Werkstoff
Gleiter Kunststoff Vesconite®.
Schraube und Mutter Stahl.
Schraube und Mutter Stahl.
Ausführung
Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt.
Mutter ISO 4035, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.
Mutter ISO 4035, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.
Hinweis
Zum Spannen von Rollenketten. Der Kettengleitersatz kann mit allen Spannelementen zum einbaufertigen Kettenspanner kombiniert werden. Die symmetrische Formgebung erlaubt eine beidseitige Nutzung. Große Radien gewährleisten eine hohe Laufruhe. Der hochwertige Kunststoff kommt ohne jegliche Schmierung aus.
Die maximale Kettengeschwindigkeit soll im Dauereinsatz 1,5 m/sek. nicht überschreiten.
Die maximale Kettengeschwindigkeit soll im Dauereinsatz 1,5 m/sek. nicht überschreiten.
Temperaturbereich
-40 °C bis +120 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.