norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Kettenradscheiben dreifach 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
22266

Kettenradscheiben dreifach 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kohlenstoffarmer Stahl.Ausführung:blank, nicht gehärtet (nicht härtbar).Hinweis:Kettenradscheiben für Rollenketten nach DIN ISO 606.
Die Kettenradscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenradscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22266 Kettenradscheiben dreifach 1" x 17,02 mm DIN ISO 606 302 kB

Zeichnungen

Kettenradscheiben dreifach 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.Teilung
Zoll
Teilung
mm
Zähnezahl

DD1D3
max.
B1B3CRCADZub.PreisBestellen
22266-3100170200816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,02877,966,371615,879,62,526 22.37 CHF
22266-3100170200916 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,02985,874,271615,879,62,526 26.98 CHF
22266-3100170201016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,021093,882,191615,879,62,526 32.24 CHF
22266-3100170201116 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,142015,879,62,526 36.83 CHF
22266-3100170201216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,142015,879,62,526 43.13 CHF
22266-3100170201316 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,122015,879,62,526 50.66 CHF
22266-3100170201416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,152015,879,62,526 57.87 CHF
22266-3100170201516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,172015,879,62,526 65.92 CHF
22266-3100170201616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,22515,879,62,526 73.87 CHF
22266-3100170201716 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,222515,879,62,526 80.23 CHF
22266-3100170201816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,282515,879,62,526 90.81 CHF
22266-3100170201916 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,332515,879,62,526 100.07 CHF
22266-3100170202016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,382515,879,62,526 109.71 CHF
22266-3100170202116 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,432515,879,62,526 119.83 CHF
22266-3100170202216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,482515,879,62,526 130.48 CHF
22266-3100170202316 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,532515,879,62,526 141.69 CHF
22266-3100170202416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,592515,879,62,526 153.90 CHF
22266-3100170202516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,662515,879,62,526 165.79 CHF
22266-3100170202616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0226222,3210,723015,879,62,526 178.09 CHF
22266-3100170202716 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0227230,4218,793015,879,62,526 190.97 CHF
22266-3100170202816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0228238,4226,853015,879,62,526 204.26 CHF
22266-3100170202916 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0229246,5234,923015,879,62,526 219.09 CHF
22266-3100170203016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0230254,62433015,879,62,526 233.61 CHF
22266-3100170203116 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0231262,6251,083015,879,62,526 248.02 CHF
22266-3100170203216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0232270,7259,133015,879,62,526 263.07 CHF
22266-3100170203316 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0233278,8267,213015,879,62,526 279.52 CHF
22266-3100170203416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0234286,9275,283015,879,62,526 297.62 CHF
22266-3100170203516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0235294,9283,363015,879,62,526 316.43 CHF
22266-3100170203616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0236303291,443015,879,62,526 335.43 CHF
22266-3100170203816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0238319,2307,593015,879,62,526 370.98 CHF
22266-3100170204016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0240335,3323,733015,879,62,526 428.19 CHF
22266-3100170204216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0242353,7339,93015,879,62,526 469.30 CHF
22266-3100170204416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0244369,8356,063015,879,62,526 512.39 CHF
22266-3100170204516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,123015,879,62,526 534.50 CHF
22266-3100170204616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0246386372,213015,879,62,526 557.37 CHF
22266-3100170204816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0248402,1388,363015,879,62,526 607.06 CHF
22266-3100170205016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0250418,3404,523015,879,62,526 655.89 CHF
22266-3100170205216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0252434,5420,674015,879,62,526 707.03 CHF
22266-3100170205516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0255458,7444,934015,879,62,526 787.16 CHF
22266-3100170205716 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,074015,879,62,526 842.45 CHF
22266-3100170206016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0260499,1485,324015,879,62,526 929.59 CHF
22266-3100170206516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0265539,5525,734015,879,62,526 1'084.79 CHF
22266-3100170207016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0270579,9566,144015,879,62,526 1'251.15 CHF
22266-3100170207216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0272596,1582,324015,879,62,526 1'321.30 CHF
22266-3100170207616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,654015,879,62,526 1'468.19 CHF
22266-3100170208016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0280660,7646,964015,879,62,526 1'624.72 CHF
22266-3100170208516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0285701,2687,44015,879,62,526 1'824.50 CHF
22266-3100170209016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0290741,6727,814015,879,62,526 2'038.65 CHF
22266-3100170209516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0295782768,224015,879,62,526 2'267.03 CHF
22266-3100170211416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,02114935,6921,824015,879,62,526 3'239.79 CHF
22266-3100170212516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,021251024,51010,734015,879,62,526 3'881.55 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09