Kettenradscheiben zweifach 1 1/2" x 1" DIN ISO 606
22265

Kettenradscheiben zweifach 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kohlenstoffarmer Stahl.Ausführung:blank, nicht gehärtet (nicht härtbar).Hinweis:Kettenradscheiben für Rollenketten nach DIN ISO 606.
Die Kettenradscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenradscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22265 Kettenradscheiben zweifach 1 1/2" x 1" DIN ISO 606 222 kB

Zeichnungen

Kettenradscheiben zweifach 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.Teilung
Zoll
Teilung
mm
Zähnezahl

DD1D3
max.
B1B2CRCADZub.PreisBestellen
22265-2112100000824 B-21 1/2X138,1 x 25,4811399,552523,672438 45.55 CHF
22265-2112100000924 B-21 1/2X138,1 x 25,49125111,42523,672438 54.87 CHF
22265-2112100001024 B-21 1/2X138,1 x 25,410137123,292523,672438 65.23 CHF
22265-2112100001124 B-21 1/2X138,1 x 25,411149135,212523,672438 77.59 CHF
22265-2112100001224 B-21 1/2X138,1 x 25,412161147,222523,672438 90.09 CHF
22265-2112100001324 B-21 1/2X138,1 x 25,413173159,182523,672438 103.63 CHF
22265-2112100001424 B-21 1/2X138,1 x 25,414185171,222523,672438 118.11 CHF
22265-2112100001524 B-21 1/2X138,1 x 25,415197183,262523,672438 133.03 CHF
22265-2112100001624 B-21 1/2X138,1 x 25,416209195,33023,672438 150.45 CHF
22265-2112100001724 B-21 1/2X138,1 x 25,417221207,343023,672438 167.49 CHF
22265-2112100001824 B-21 1/2X138,1 x 25,418233219,423023,672438 185.83 CHF
22265-2112100001924 B-21 1/2X138,1 x 25,419245,5231,493023,672438 205.69 CHF
22265-2112100002024 B-21 1/2X138,1 x 25,420257,5243,573023,672438 226.00 CHF
22265-2112100002124 B-21 1/2X138,1 x 25,421270,5255,653023,672438 246.93 CHF
22265-2112100002224 B-21 1/2X138,1 x 25,422282,5267,733023,672438 269.74 CHF
22265-2112100002324 B-21 1/2X138,1 x 25,423294,5279,83023,672438 293.06 CHF
22265-2112100002424 B-21 1/2X138,1 x 25,424307291,883023,672438 317.90 CHF
22265-2112100002524 B-21 1/2X138,1 x 25,4253193043023,672438 342.95 CHF
22265-2112100002624 B-21 1/2X138,1 x 25,426331316,083023,672438 379.73 CHF
22265-2112100002724 B-21 1/2X138,1 x 25,427343328,193023,672438 407.59 CHF
22265-2112100002824 B-21 1/2X138,1 x 25,428355340,273023,672438 456.47 CHF
22265-2112100002924 B-21 1/2X138,1 x 25,429367,5352,383023,672438 487.78 CHF
22265-2112100003024 B-21 1/2X138,1 x 25,430379,5364,53023,672438 520.04 CHF
22265-2112100003124 B-21 1/2X138,1 x 25,431391,5376,624023,672438 553.31 CHF
22265-2112100003224 B-21 1/2X138,1 x 25,432403,5388,694023,672438 573.02 CHF
22265-2112100003324 B-21 1/2X138,1 x 25,433415,5400,814023,672438 607.31 CHF
22265-2112100003424 B-21 1/2X138,1 x 25,434428412,934023,672438 642.28 CHF
22265-2112100003524 B-21 1/2X138,1 x 25,435440425,044023,672438 678.90 CHF
22265-2112100003624 B-21 1/2X138,1 x 25,436452437,164023,672438 715.83 CHF
22265-2112100003724 B-21 1/2X138,1 x 25,437464449,274023,672438 754.30 CHF
22265-2112100003824 B-21 1/2X138,1 x 25,438476,5461,394023,672438 793.30 CHF
22265-2112100004024 B-21 1/2X138,1 x 25,440501,5485,624023,672438 875.26 CHF
22265-2112100004224 B-21 1/2X138,1 x 25,442525,5509,854023,672438 960.36 CHF
22265-2112100004524 B-21 1/2X138,1 x 25,445562546,24023,672438 1'096.84 CHF
22265-2112100004824 B-21 1/2X138,1 x 25,448598,5582,554023,672438 1'241.08 CHF
22265-2112100005024 B-21 1/2X138,1 x 25,450622,5606,784023,672438 1'347.10 CHF
22265-2112100005724 B-21 1/2X138,1 x 25,457707,5691,634023,672438 1'734.27 CHF
22265-2112100006024 B-21 1/2X138,1 x 25,460745727,974023,672438 1'914.89 CHF
22265-2112100006524 B-21 1/2X138,1 x 25,465805,5788,594023,672438 2'236.54 CHF
22265-2112100007624 B-21 1/2X138,1 x 25,476939921,984023,672438 3'039.51 CHF
22265-2112100009524 B-21 1/2X138,1 x 25,49511691152,334023,672438 4'708.48 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09