{"product":{"productId":"agid.21793","price":216.43,"name":"ROLLENKETTE 3-FACH, GESCHWEIFTE LASCHE,5/8X3/8, G=315, L=~5000, STAHL,ISO=10B-3"},"currency":"CHF"}
Rollenkette
3-fach
Stahl
- Formschlüssige und schlupffreie Kraftübertragung
- Geringe Lagerbelastungen
- Werden als Antriebs-, Transport-, Förder- und Hubketten eingesetzt
- Unempfindlich gegen Verschmutzungen und Temperatureinflüssen
- Verlängern und Verkürzen möglich
Verkaufseinheit
216,43 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rollenkette
Ausführung 1
3-fach
Ausführung 2
geschweifte Lasche
Material
Grundkörper
Stahl
G=Anzahl Glieder
315
B2
13,28
B4
52,8
B7
4,1
Bruchkraft
F min.
kN
66,7
D1
10,16
D2
5,08
E
16,59
G
14,73
ISO-Nr.
10 B-3
RoHS
true
Teilung
mm
15,875 x 9,65
Teilung Zoll (PxB1)
5/8X3/8
~L
~5000
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
vorgereckt.
Bestellhinweis
Verpackungseinheit: 5 Meter mit ungerader Gliederzahl. Beidseitig mit einem Innenglied endend. Verbindungsglieder müssen separat bestellt werden.
Hinweis
Rollenketten europäischer Bauart nach DIN ISO 606 mit geschweiften Laschen (ISO-Nr. 06 mit geraden Laschen). Alle Ketten sind vorgereckt.
Erstschmierung: Korrosionsschutzöl auf Mineralölbasis.
B7 = Maximalwert für Verschlussglieder.
Teilung = PxB1
Erstschmierung: Korrosionsschutzöl auf Mineralölbasis.
B7 = Maximalwert für Verschlussglieder.
Teilung = PxB1
Temperaturbereich
-20 °C bis +120 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.