|
|
22281-18Spannelemente doppelt |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Sinterstahl. Spannarm aus Stahl S235JR. Federkörper Naturgummi. Schraube Stahl.Ausführung:Stahlteile lackiert. Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt.Hinweis:Spannelement mit integriertem Federkörper aus hochelastischem, formbeständigen Naturgummi.
Das Spannelement ergibt zusammen mit einem Kettengleitersatz, Kettenradsatz oder einer Spannrolle eine einbaufertige Spannereinheit, geeignet zur Spannung von Ketten- und Riementrieben. Die Spannelemente sind wartungsfrei und abreißsicher.
Spannelement zum Spannen sehr langer Ketten- und Riementriebe. Das Leertrum wird abwechselnd über die an den beiden Auslegern angebrachte Spannrollen oder Kettenräder geführt. Somit wird das Dreifache an Längung gegenüber dem Einsatz herkömmlicher Spanner im Leertrum kompensiert.Temperaturbereich:-55 °C bis +85 °C.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | A1 | A2 | A3 | B | D | D1 | D2 | H | L | L1 | L2 | L3 | P | S1 | Anziehdrehmoment der Schraube C1 Nm | F1 N | F2 N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
22281-18-3 | 3 | 100 | 80 | 24,8 | 30 | 56 | 10,5 | M10 | 120 | 78+1,5 -0,5 | 30 | 10 | 6 | 8,5 | 53 | 10 | 320 | 430 |  | | 85.01 CHF | | 22281-18-4 | 4 | 130 | 100 | 34,5 | 50 | 73,7 | 12,5 | M12 | 170 | 108+2 -0,5 | 40 | 14 | 8 | 9,8 | 69 | 25 | 820 | 1050 |  | | 138.60 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|