DE
Choose your Language
Benennung
Verbindungsglied
Form
E
Ausführung 1
3-fach
Norm DIN ISO
DIN ISO 606
Material Grundkörper
Stahl
Für=passend für Kettenräder
3/8 x 7/32
P=Teilung
9,525
Form-Typ
Steckglied mit Federverschluss
ISO-Nr.
06 B-3
ISO-Nr.
06 B-3

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Hinweis
Verbindungsglieder für Rollenketten dreifach nach DIN ISO 606.

Bei der Form E muss die Verschlussfeder mit dem geschlossenen Ende zur Laufrichtung zeigend montiert werden.

Bei ungerader Gliederzahl sind gekröpfte Glieder notwendig, um die Kette zu schließen. Beim Einsatz von gekröpften Gliedern reduziert sich die Leistung und Bruchkraft um 20%.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch