{"product":{"productId":"agid.22059","price":12.44,"name":"VERBINDUNGSGLIED 3-FACH, FORM:LKRÖPFGLIED M.SPLINTVERSCHL., STAHL,ISO=16B-3"},"currency":"CHF"}
Verbindungsglied
3-fach
Stahl
- Passend zu Rollenketten dreifach DIN ISO 606
Verkaufseinheit
12,44 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verbindungsglied
Form
L
Ausführung 1
3-fach
Ausführung 2
Splintverschluss
DIN ISO
DIN ISO 606
Material
Grundkörper
Stahl
P=Teilung
25,4
Ausführung
Kröpfglied
Form-Typ
Steckglied mit Federverschluss
ISO-Nr.
16 B-3
Passend zu
Kette
1 x 17,02 mm
REACh
false
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Hinweis
Verbindungsglieder für Rollenketten dreifach nach DIN ISO 606.
Bei ungerader Gliederzahl sind gekröpfte Glieder notwendig, um die Kette zu schließen. Beim Einsatz von gekröpften Gliedern reduziert sich die Leistung und Bruchkraft um 20%.
Bei ungerader Gliederzahl sind gekröpfte Glieder notwendig, um die Kette zu schließen. Beim Einsatz von gekröpften Gliedern reduziert sich die Leistung und Bruchkraft um 20%.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.