{"product":{"productId":"agid.22062","price":12.11,"name":"VERBINDUNGSGLIED 2-FACH, FORM:LKRÖPFGLIED M.SPLINTVERSCHL., EDELSTAHL,ISO=10B-2"},"currency":"CHF"}
Élément de liaison
2-module
acier inoxydable
Unité de vente
12,11 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Élément de liaison
Forme
L
Finition 1
2-module
Finition 2
goupille fendue
DIN ISO
DIN ISO 606
Matière du corps de base
acier inoxydable
Convient pour
les chaînes
5/8 x 3/8
P
15,875
REACh
false
RoHS
true
Type de forme
Maillon enfichable avec fermeture à ressort
le modèle
Maillon coudé
n° ISO
10 B-2
Description
Werkstoff
Edelstahl 1.4301.
Hinweis
Verbindungsglieder für Rollenketten zweifach nach DIN ISO 606.
Bei ungerader Gliederzahl sind gekröpfte Glieder notwendig, um die Kette zu schließen. Beim Einsatz von gekröpften Gliedern reduziert sich die Leistung und Bruchkraft um 20%.
Bei ungerader Gliederzahl sind gekröpfte Glieder notwendig, um die Kette zu schließen. Beim Einsatz von gekröpften Gliedern reduziert sich die Leistung und Bruchkraft um 20%.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.