DE
Choose your Language
Benennung
Kettenradsatz
Ausführung 1
zweifach
Ausführung 2
mit Kugellager, einbaufertig
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
AD=Anziehdrehmoment der Schrau
35
D1=Teilkreisdurchmesser
91,63
D=Gewinde
M12
KL=Kugellager
6301-2Z
N=Zähnezahl
15
A
37-57
B
31,5
B1
11,5
ISO-Nr.
12 B-2
ISO-Nr.
12 B-2
L
80
Teilung Zoll (PxB1)
3/4X7/16
Teilung Zoll (PxB1)
3/4X7/16
Teilung mm (PxB1)
19,05 x 11,68
passend für Spannelement
4

Beschreibung

Werkstoff
Kettenrad Stahl.
Kugellager Wälzlagerstahl.
Schraube und Mutter Stahl.
Ausführung
Kettenrad Zähne gehärtet HRC 50, verzinkt.
Kugellager mit Dichtscheiben 2Z-C3.
Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt.
Mutter ISO 4035, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.
Hinweis
Zum Spannen von Rollenketten. Der Kettenradsatz kann mit allen Spannelementen zum einbaufertigen Kettenspanner kombiniert werden. Die Kugellager sind beidseitig abgedichtet, lebensdauergeschmiert und somit wartungsfrei.

Das Kettenrad kann auf der Schraube verschoben werden und so auf die Kettenspur angepasst werden. Bei der zweifachen und dreifachen Ausführung sorgen passgenaue Distanzhülsen für eine korrekte Führung der Kette.

Die Montage kann auch starr ohne Spannelement erfolgen. Auch als Umlenkrolle einsetzbar.
Temperaturbereich
-40 °C bis +120 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch