DE
Choose your Language
Benennung
Montage-Winkel
Größe
1
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D2=Durchmesser
6,5
A
12
B
30
D3
5,5
D4
7
D5
13
H
46
H1
35
H2
27
L
50
L1
30
L2
10
T
4
passend für Spannelement
1

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt (Größen 5 und 6 lackiert).
Hinweis
Der Montagewinkel ermöglicht eine einfache Montage der Spannelemente direkt am Maschinenbauteil. Dabei dient die Bohrung D2 der Aufnahme des Spannelements. Das Spannelement kann dabei wahlweise an der Vorder- oder Rückseite des Winkels montiert werden.

Die Bohrungen D3 können für anderweitige Verwendungen des Montage-Winkels genutzt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch